Publier vos produits
Lavabo accessible en fauteuil roulant VARIUScare
Lavabo accessible en fauteuil roulant VARIUScare

    Lavabo accessible en fauteuil roulant VARIUScare

    Lavabo individuel VARIUScare en substance minérale combinée à la résine synthétique MIRANIT. Couleur blanc alpin. Accessible aux fauteuils roulants, avec bord à manette intégré. Avec vasque ronde encastrée par moulage sans soudures et sans trop-plein. Avec alésage pour robinetterie. Paroi arrière formée avec consoles intégrées et alésages de fixation. Avec arête anti-éclaboussures. Avec matériel de fixation. Dimensions 550 x 120 x 450 mm (L x H x P) Dimensions de la vasque 500 x 80 x 325 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Lavabo individuel VARIUScare en substance minérale combinée à la résine synthétique MIRANIT. Couleur blanc alpin. Accessible aux fauteuils roulants, avec bord à manette intégré. Avec vasque ronde encastrée par moulage sans soudures et sans trop-plein. Avec alésage pour robinetterie. Paroi arrière formée avec consoles intégrées et alésages de fixation. Avec arête anti-éclaboussures. Avec matériel de fixation. Dimensions 550 x 120 x 450 mm (L x H x P) Dimensions de la vasque 500 x 80 x 325 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000101461
    • Famille de produitsFlushing systems
    • Groupe de produitsComplementary parts flushings
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)200
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.09
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_80
    • Description de l'Uniclass 2015Urinal flush pipes

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique