Publier vos produits
Tablette MAXIMA pour Maxima
Tablette MAXIMA pour Maxima

    Tablette MAXIMA pour Maxima

    Etagère pour plonge Franke avec profondeur de 600 mm ou 700 mm, en inox 18/10, surface satinée, épaisseur de matériau 1,2 mm, fixations pour étagère incluses pour éviers MAXS (600 mm de profondeur, 600 mm de largeur)
    Spécification
    • Etagère pour plonge Franke avec profondeur de 600 mm ou 700 mm, en inox 18/10, surface satinée, épaisseur de matériau 1,2 mm, fixations pour étagère incluses pour éviers MAXS (600 mm de profondeur, 600 mm de largeur)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000102722
    • Famille de produitsUtility sinks
    • Groupe de produitsMulti purpose sinks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)800
    • Largeur (mm)1100
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalMinéral
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)97.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Numéro OmniClass23-25 41 11 13 11
    • Titre OmniClassPlaster Sinks

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique