Publier vos produits
Distributeur électronique de serviettes en papier XINOX
Distributeur électronique de serviettes en papier XINOX

    Distributeur électronique de serviettes en papier XINOX

    4.6 sur 5 étoiles4.6(5 Avis)
    Distributeur d’essuie-mains mural sans contact, en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 0,8 mm, couvercle incurvé avec serrure à barillet et clé standard Franke, déclenchement à infrarouge pour utilisation sans contact, coupe-papier intégré. Fonctionne avec 4 piles standards D 1,5 V, mécanisme sans maintenance permettant de changer de rouleau très facilement. Largeur de rouleau max. de 205 mm et diamètre max. de 200 mm, longueur du papier réglable entre 200, 250 et 300 mm. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 290 x 390 x 224 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Distributeur d’essuie-mains mural sans contact, en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 0,8 mm, couvercle incurvé avec serrure à barillet et clé standard Franke, déclenchement à infrarouge pour utilisation sans contact, coupe-papier intégré. Fonctionne avec 4 piles standards D 1,5 V, mécanisme sans maintenance permettant de changer de rouleau très facilement. Largeur de rouleau max. de 205 mm et diamètre max. de 200 mm, longueur du papier réglable entre 200, 250 et 300 mm. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 290 x 390 x 224 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000102725
    • Famille de produitsUtility sinks
    • Groupe de produitsMulti purpose sinks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)800
    • Largeur (mm)2000
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalMinéral
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)160.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Numéro OmniClass23-25 41 11 13 11
    • Titre OmniClassPlaster Sinks

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique