Publier vos produits
Wash trough MIRANIT SOLX1800
Wash trough MIRANIT SOLX1800

    Wash trough MIRANIT SOLX1800

    Traduit par Google,
    Matériau minéral lié à la résine Miranit avec surface lisse et non poreuse (résistant à la température jusqu'à 80°C). Pont de robinetterie intégré avec supports et trous intégrés pour la fixation, matériel de montage (boulons de suspension et chevilles), kit de vidange et gabarit de montage inclus. Pas de trous taraudés (points de forage de taraud marqués en dessous) avec trop-plein. Couleur Blanc alpin 3 lavabos Dimensions 1800 x 480 x 170 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Material code      Miranit
      Overall depth      480.00 mm
      Overall height      170.00 mm
      Overall width      1,800.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of tap holes      0.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 32
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places       3.00000

    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030005465
    • Famille de produitsWash basins
    • Groupe de produitsWash troughs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)170
    • Largeur (mm)1800
    • Profondeur (mm)480
    En rapport
    • Matériel principalMinéral
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)46
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_99
    • Description de l'Uniclass 2015Wash troughs

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique