Publier vos produits
Boîtes de rouleaux de papier STRATOS
Boîtes de rouleaux de papier STRATOS

    Boîtes de rouleaux de papier STRATOS

    Distributeur de papier en rouleau continu pour fixation murale, en inox, surface satiné, face avant arrondie avec finition de surface InoxPlus® pour la réduction des empreintes de doigts et un meilleur nettoyage (easy to clean), épaisseur du matériau 1,5 mm, serrure à barillet avec clé standard Franke, pour rouleau d’un diamètre max. de 190 mm et d’une longueur max. de 250 mm, pour rouleau continu uniquement, coupe-papier intégré évitant que le papier se déchire à l’intérieur du boîtier. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 205 x 325 x 240 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Distributeur de papier en rouleau continu pour fixation murale, en inox, surface satiné, face avant arrondie avec finition de surface InoxPlus® pour la réduction des empreintes de doigts et un meilleur nettoyage (easy to clean), épaisseur du matériau 1,5 mm, serrure à barillet avec clé standard Franke, pour rouleau d’un diamètre max. de 190 mm et d’une longueur max. de 250 mm, pour rouleau continu uniquement, coupe-papier intégré évitant que le papier se déchire à l’intérieur du boîtier. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 205 x 325 x 240 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030010666
    • Famille de produitsWash basins
    • Groupe de produitsWash troughs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)360
    • Largeur (mm)1800
    • Profondeur (mm)480
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalMinéral
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)53
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_99
    • Description de l'Uniclass 2015Wash troughs

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique