Publier vos produits
Bouton-poussoir de WC AQUAREX
Bouton-poussoir de WC AQUAREX

    Bouton-poussoir de WC AQUAREX

    Robinet de chasse d’eau pour WC AQUAREX, DN 20, classe de bruit I, pour installation apparente, avec régulation automatique du débit et volume de rinçage réglable, en laiton chromé poli, bouton-poussoir et raccords vissés en métal.
    Spécification
    • Robinet de chasse d’eau pour WC AQUAREX, DN 20, classe de bruit I, pour installation apparente, avec régulation automatique du débit et volume de rinçage réglable, en laiton chromé poli, bouton-poussoir et raccords vissés en métal.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030020114
    • Famille de produitsUrinals / WC
    • Groupe de produitsTrough urinals
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)516
    • Largeur (mm)1400
    • Profondeur (mm)235
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)16
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_77
    • Description de l'Uniclass 2015Slab urinals

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique