Porte-rouleau double pour montage mural, acier inoxydable, surface satinée, épaisseur du matériau 2 mm, serrure à cylindre avec clé standard Franke, pour 2 rouleaux d'un diamètre maximum de 140 mm, broches protégées contre le vol, consommation de papier contrôlée grâce au mécanisme d'arrêt de la broche , comprend des vis et des chevilles en acier inoxydable.
Dimensions 335 x 98 x 132 mm (L x H x P)
Disponibilité de la région
| Asie | L'Europe | Océanie | Amérique du Nord | Afrique |
|---|---|---|---|---|
Émirats arabes unis | Allemagne | Australie | Canada | Afrique du Sud |
Autriche | États-Unis | |||
Belgique | ||||
Croatie | ||||
Espagne | ||||
Estonie | ||||
Finlande | ||||
France | ||||
Hongrie | ||||
Irlande | ||||
Italie | ||||
Lettonie | ||||
Lituanie | ||||
Luxembourg | ||||
Pays-Bas | ||||
Pologne | ||||
République tchèque | ||||
Roumanie | ||||
Royaume-Uni | ||||
Russie | ||||
Serbie | ||||
Slovaquie | ||||
Slovénie | ||||
Suède | ||||
Suisse | ||||
Ukraine |