Publier vos produits
CONTINA grab rail CNTX1100W
CONTINA grab rail CNTX1100W

    CONTINA grab rail CNTX1100W

    Traduit par Google,
    Barre d'appui pour montage mural, acier inoxydable, surface satinée, polissage grossier pour une meilleure sensation de surface, diamètre de tube 32 mm, épaisseur du matériau 1,2 mm, distance au mur 82 mm, avec deux couvercles en acier inoxydable pour montage caché, vis et chevilles en acier inoxydable incluses . Type 1100 mm Dimensions 1178 x 78 x 82 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 82.00 mm
      Overall height 78.00 mm
      Overall width 1,178.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing Yes
      Hinged No
      Pipe diameter 32.00 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030033994
    • Famille de produitsGrab rails
    • Groupe de produitsGrab rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)78
    • Largeur (mm)1178
    • Profondeur (mm)82
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)3.22
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Description de l'Uniclass 2015Support rails
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique