Publier vos produits
Double distributeur de papier toilette EXOS.
Double distributeur de papier toilette EXOS.

    Double distributeur de papier toilette EXOS.

    Double distributeur de papier toilette avec système d'axes de rotation pour les rouleaux, pour montage en saillie, acier inoxydable finition satinée avec traitement de surface InoxPlus pour la réduction des traces de doigts et de meilleures propriétés de nettoyage (easy to clean), face avant en verre trempé noir, épaisseur du matériau 1,2 mm, boîtier fermé, serrure à barillet avec clé standard Franke, pour deux rouleaux Ø 120 mm maxi, libération du second rouleau non visible après utilisation complète du premier rouleau, matériel de fixation inclus.
    Spécification
    • Double distributeur de papier toilette avec système d'axes de rotation pour les rouleaux, pour montage en saillie, acier inoxydable finition satinée avec traitement de surface InoxPlus pour la réduction des traces de doigts et de meilleures propriétés de nettoyage (easy to clean), face avant en verre trempé noir, épaisseur du matériau 1,2 mm, boîtier fermé, serrure à barillet avec clé standard Franke, pour deux rouleaux Ø 120 mm maxi, libération du second rouleau non visible après utilisation complète du premier rouleau, matériel de fixation inclus.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030038682
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsElectronic taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)245
    • Largeur (mm)190
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)4.34
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique