Publier vos produits
Lavabo individuel ANIMA
Lavabo individuel ANIMA

    Lavabo individuel ANIMA

    Lavabo simple pour montage mural, acier inoxydable, finitions satinées, épaisseur du matériau 1 mm, vasque sans soudure avec diamètre 500 x 335 x 155 mm, forme ovale, plage de robinetterie 90 mm, supports de montage pré-soudés, avec porte-savon, vis et chevilles fournies. avec trop-plein et perçage 35 mm pour robinetterie bonde à bouchon 1 1/4"
    Spécification
    • Lavabo simple pour montage mural, acier inoxydable, finitions satinées, épaisseur du matériau 1 mm, vasque sans soudure avec diamètre 500 x 335 x 155 mm, forme ovale, plage de robinetterie 90 mm, supports de montage pré-soudés, avec porte-savon, vis et chevilles fournies. avec trop-plein et perçage 35 mm pour robinetterie bonde à bouchon 1 1/4"
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030039529
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsElectronic taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-24
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)305
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)5.27
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique