Publier vos produits
Barre de relèvement murale rabattable CONTINA
Barre de relèvement murale rabattable CONTINA

    Barre de relèvement murale rabattable CONTINA

    Barre d’appui murale rabattable en inox, finition satinée, sans distributeur de rouleaux de papier toilette, surface de la barre avec micro rainures pour une meilleure prise en main, diamètre du tube de 32 mm, épaisseur du matériau de 1,2 mm, système anti-rabat involontaire, tampons en caoutchouc amortisseur de chocs. Produit certifié et contrôlé (LGA). Plaque de fixation de 4 mm avec trois trous. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 100 x 250 x 850 mm (L x H x P) Conforme à la norme ÖNORM B 1600:2011 (une fois rabattue vers le haut, la barre se trouve à 20 cm max. de la pièce)
    Spécification
    • Barre d’appui murale rabattable en inox, finition satinée, sans distributeur de rouleaux de papier toilette, surface de la barre avec micro rainures pour une meilleure prise en main, diamètre du tube de 32 mm, épaisseur du matériau de 1,2 mm, système anti-rabat involontaire, tampons en caoutchouc amortisseur de chocs. Produit certifié et contrôlé (LGA). Plaque de fixation de 4 mm avec trois trous. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 100 x 250 x 850 mm (L x H x P) Conforme à la norme ÖNORM B 1600:2011 (une fois rabattue vers le haut, la barre se trouve à 20 cm max. de la pièce)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030040291
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsSelf closing showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-04-29
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)317
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)4.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_81
    • Description de l'Uniclass 2015Shower thermostatic water supply sets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique