Publier vos produits
Bac d'atelier
Bac d'atelier

    Bac d'atelier

    Évier à usage professionnel en matière minérale combinée à la résine synthétique MIRANIT, avec surface non poreuse et lisse (résistance à une température allant jusqu’à 80 °C). Évier sans plage de robinetterie. Large vasque rectangulaire, fond de l’évier incliné de 2°. Couleur Blanc alpin. Sous-structure soudée, peinte dans la teinte de l’évier, pieds réglables en hauteur. Matériel de montage inclus. Évacuation avec système d’écoulement vissé en dessous, collecteur de boue amovible, trop-plein DN 40 sur le système d’écoulement et raccord de vidange DN 25 en inox. Système d’écoulement avec robinet d’arrêt DN 40 et tuyauterie complète. Système d’écoulement pivotant à 90°.
    Spécification
    • Évier à usage professionnel en matière minérale combinée à la résine synthétique MIRANIT, avec surface non poreuse et lisse (résistance à une température allant jusqu’à 80 °C). Évier sans plage de robinetterie. Large vasque rectangulaire, fond de l’évier incliné de 2°. Couleur Blanc alpin. Sous-structure soudée, peinte dans la teinte de l’évier, pieds réglables en hauteur. Matériel de montage inclus. Évacuation avec système d’écoulement vissé en dessous, collecteur de boue amovible, trop-plein DN 40 sur le système d’écoulement et raccord de vidange DN 25 en inox. Système d’écoulement avec robinet d’arrêt DN 40 et tuyauterie complète. Système d’écoulement pivotant à 90°.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030043779
    • Famille de produitsWashbasins & Washtroughs
    • Groupe de produitsWashtroughs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)210
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)382
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)7.66
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_99
    • Description de l'Uniclass 2015Wash troughs

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique