Publier vos produits
Bac d'atelier SIRIUS
Bac d'atelier SIRIUS

    Bac d'atelier SIRIUS

    Évier à usage professionnel en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 1,2 mm, trou d’évacuation avec bonde et seau de collecte en inox soudé, trop-plein DN 40 et raccord de vidange DN 15, bonde avec valve à tournant sphérique et trop-plein DN 40 et DN 15. Châssis tubulaire carré en inox avec hauteur réglable. Dimensions 1000 x 800 x 600 mm (L x H x P) Dimensions de la vasque 920 x 300 x 520 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Évier à usage professionnel en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 1,2 mm, trou d’évacuation avec bonde et seau de collecte en inox soudé, trop-plein DN 40 et raccord de vidange DN 15, bonde avec valve à tournant sphérique et trop-plein DN 40 et DN 15. Châssis tubulaire carré en inox avec hauteur réglable. Dimensions 1000 x 800 x 600 mm (L x H x P) Dimensions de la vasque 920 x 300 x 520 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030043790
    • Famille de produitsWashbasins & Washtroughs
    • Groupe de produitsWashtroughs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)210
    • Largeur (mm)3000
    • Profondeur (mm)442
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)19.14
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_99
    • Description de l'Uniclass 2015Wash troughs

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique