Publier vos produits
Kit prolongateur pour F5S-Therm
Kit prolongateur pour F5S-Therm

    Kit prolongateur pour F5S-Therm

    Traduit par Google,

    Lavabo SIRIUS pour montage mural, acier inoxydable, surface satinée, épaisseur du matériau du bac 0,8 mm / panneaux latéraux 1,2 mm, panneaux latéraux avec supports muraux intégrés, soudés sans joint, panneau frontal avec plaque de frottement, sans plage de robinetterie, sans trop-plein, avec gris cadre en plastique, dosseret arrière de 43 mm, vidange à droite, crépine de colonne d'alimentation en plastique G 1 1/2 B, fixations incluses.

    Dimensions 700 x 328 x 460 mm (L x H x P)
    Dimensions du bol 613 x 285 x 398 mm (L x H x P)

    Spécification
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      460.00 mm
      Overall height      328.00 mm
      Overall width      700.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      285.00 mm
      Bowl depth      398.00 mm
      Bowl width      613.00 mm
      Overflow      Standpipe overflow
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 40
      Surface finish      Satin finished
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Standpipe strainer
      Spillway      No
      Splash back height      45.00 mm
      Outlet size      G 1 1/2 B
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      1.00000
      Bowl construction      Square corner
      Brushes      Without brushes
      Drainer or storage      No
      Grid      No
      Wash riffle  Yes
      Sump      No
      Sump basket      No
      Type of utility sink      Multi purpose sink

    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030045750
    • Famille de produitsUtility sinks
    • Groupe de produitsMulti purpose sinks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)328
    • Largeur (mm)700
    • Profondeur (mm)460
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)6.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_44
    • Description de l'Uniclass 2015Janitorial sinks

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique