Publier vos produits
Commande de WC électronique AQUATIMER - A3000 open
Commande de WC électronique AQUATIMER - A3000 open

    Commande de WC électronique AQUATIMER - A3000 open

    Contrôle électronique du WC AQUATIMER - A3000 open pour réservoir dissimulé, avec commande externe d’options telles que le réglage de la robinetterie ou la communication via un contrôleur de fonction ECC. Module électronique étanche, entrée supplémentaire pour capteurs fournis par le client (ex. poignées d’assistance pour personnes à mobilité réduite) avec une distance max. de 5 m, servo-moteur, deux répartiteurs en T électriques et étanches pour le raccordement au câble du système, cadre et plaque de recouvrement en inox, bouton piézo intégré et vissage dissimulé, 24 V C.C.
    Spécification
    • Contrôle électronique du WC AQUATIMER - A3000 open pour réservoir dissimulé, avec commande externe d’options telles que le réglage de la robinetterie ou la communication via un contrôleur de fonction ECC. Module électronique étanche, entrée supplémentaire pour capteurs fournis par le client (ex. poignées d’assistance pour personnes à mobilité réduite) avec une distance max. de 5 m, servo-moteur, deux répartiteurs en T électriques et étanches pour le raccordement au câble du système, cadre et plaque de recouvrement en inox, bouton piézo intégré et vissage dissimulé, 24 V C.C.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030046195
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsShelves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)138
    • Largeur (mm)3000
    • Profondeur (mm)142
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)4.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom shelves

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique