Publier vos produits
Lavabo ANIMA
Lavabo ANIMA

    Lavabo ANIMA

    Lavabo mural en inox surface satinée, épaisseur de matériau de 1 mm, vasque emboutie soudée d’un seul tenant avec diamètre 340 x 300  x 140 mm, forme rectangulaire, plage de robinetterie de 120 mm, avec trop-plein, bonde 1/4" avec bouchon, évacuation centrée, panneau frontal avec angles à 45°, supports de montage pré-soudés, montage conforme à la norme EN31. Vis et chevilles fournies. Dimensions 400 x 150 x 452 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Lavabo mural en inox surface satinée, épaisseur de matériau de 1 mm, vasque emboutie soudée d’un seul tenant avec diamètre 340 x 300  x 140 mm, forme rectangulaire, plage de robinetterie de 120 mm, avec trop-plein, bonde 1/4" avec bouchon, évacuation centrée, panneau frontal avec angles à 45°, supports de montage pré-soudés, montage conforme à la norme EN31. Vis et chevilles fournies. Dimensions 400 x 150 x 452 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030046200
    • Famille de produitsWash basins
    • Groupe de produitsComplementary parts wash basins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-04-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)119
    • Largeur (mm)728
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)0.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Description de l'Uniclass 2015Towel rails

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique