Publier vos produits
Cuvette de WC CAMPUS
Cuvette de WC CAMPUS

    Cuvette de WC CAMPUS

    WC sur pied avec habillage jusqu’au sol, en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 1,6 mm, chasse d’eau certifiée conforme à la norme EN 997, mécanisme de chasse dissimulé avec capacité min. de 4 litres, sortie carénée du purgeur en P horizontal avec un diamètre de 100 mm, siège incurvé vers le centre, bords arrondis, conforme à la norme EN 33. Vis de sécurité et plaque de fixation fournies. Volume de chasse d’eau de 4 litres certifié EN997. Sans abattant.
    Spécification
    • WC sur pied avec habillage jusqu’au sol, en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 1,6 mm, chasse d’eau certifiée conforme à la norme EN 997, mécanisme de chasse dissimulé avec capacité min. de 4 litres, sortie carénée du purgeur en P horizontal avec un diamètre de 100 mm, siège incurvé vers le centre, bords arrondis, conforme à la norme EN 33. Vis de sécurité et plaque de fixation fournies. Volume de chasse d’eau de 4 litres certifié EN997. Sans abattant.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030054254
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsShower heads
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)73
    • Largeur (mm)94
    • Profondeur (mm)141
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique