Publier vos produits
F3S Self-closing washbasin tap F3SV1009
F3S Self-closing washbasin tap F3SV1009

    F3S Self-closing washbasin tap F3SV1009

    Traduit par Google,

    Robinet de passage direct à fermeture automatique F3S DN 15 pour sanitaires, avec commande à distance pour montage encastré. Particulièrement adapté aux installations exposées au vandalisme. Tête à fermeture automatique, à commande hydraulique pour commande à distance, sans piston, pour raccordement à l'eau chaude prémélangée ou à l'eau froide. Construction entièrement métallique, parties visibles chromées polies. Plaque de recouvrement en acier inoxydable 190 x 245 x 2 mm pour montage invisible par tiges filetées jusqu'à une épaisseur de paroi de 50 à 500 mm, avec évidement pour sortie murale KWC DN 15 (requise séparément), commande par bouton-poussoir prémontée. Boîtier d'encastrement, conduites de commande hydraulique avec gaine vide (2 m) et matériel de montage. Raccordement et maintenance par local technique.

    La prise murale doit être commandée séparément.

    Spécification
    • built-in fitting model Finishing section
      compatible A3000 open no
      cover plate height 245 mm
      cover plate width 190 mm
      depressurised no
      adjustable flow time yes
      functional principle hydraulic self-closing
      hygiene flushing no
      diameter nominal DN 15
      inlet size G 1/2 B
      locking mechanism Top section, non-ceramic
      material casing stainless steel
      material code casing 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material fitting brass-look
      maximum flow time 20 Seconds
      minimum flow pressure 1 bar
      minimum flow time 10 Seconds
      type of mixing no
      pop-up waste set no
      with rosettes/cover plate yes
      protective shutdown no
      sound insulation no
      spout fixed
      surface finish casing satin finished
      surface finish fitting raw
      surface treatment fitting none
      temperature limit no
      thermal disinfection no
      with transformer/power supply no
      type of mounting concealed
      type of operation manual operation
      type of tap bib tap
      volume flow rate at 3 bar 0.3 l/s
      water connection threaded connection (internal)
      accent colour chrome-look (glossy)
      basic colour stainless steel-look
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030067876
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsSelf closing taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)245
    • Largeur (mm)190
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique