Publier vos produits
F3S Self-closing washbasin tap F3SV1010
F3S Self-closing washbasin tap F3SV1010

    F3S Self-closing washbasin tap F3SV1010

    Traduit par Google,

    Robinet de passage automatique F3S DN 15, en kit d'installation encastré, pour sanitaires. Particulièrement adapté aux installations exposées au vandalisme. Tête à fermeture automatique, à commande hydraulique pour commande à distance, sans piston, à fermeture automatique et pour raccordement à l'eau chaude ou froide prémélangée. Construction entièrement métallique, parties visibles chromées polies. Plaque de recouvrement en acier inoxydable 190 x 245 x 2 mm, fixation par l'avant avec vis de sécurité, avec évidement pour la sortie murale KWC DN 15 nécessaire, commande par bouton-poussoir prémontée. Conduites de commande hydraulique, flexible de raccordement au robinet de passage et matériel de montage. Réglage en profondeur : 25 mm.

    La prise murale doit être commandée séparément.

    Spécification
    • built-in fitting model Finishing section
      cover plate height 245 mm
      cover plate width 190 mm
      depressurised no
      adjustable flow time yes
      functional principle hydraulic self-closing
      hygiene flushing no
      diameter nominal DN 15
      inlet size G 1/2 B
      locking mechanism Top section, non-ceramic
      material casing stainless steel
      material code casing 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material fitting brass-look
      maximum flow time 20 Seconds
      minimum flow pressure 1 bar
      minimum flow time 10 Seconds
      type of mixing no
      pop-up waste set no
      protective shutdown no
      sound insulation no
      surface finish casing satin finished
      surface finish fitting raw
      surface treatment fitting none
      temperature limit no
      thermal disinfection no
      with transformer/power supply no
      type of mounting in-wall installation with box
      type of operation manual operation
      type of tap bib tap
      volume flow rate at 3 bar 0.3 l/s
      water connection threaded connection (internal)
      accent colour chrome-look (glossy)
      basic colour stainless steel-look
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030067885
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsSelf closing taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)245
    • Largeur (mm)190
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique