Publier vos produits
Electronic trap control AQUA422N
Electronic trap control AQUA422N

    Electronic trap control AQUA422N

    Traduit par Google,
    Unité de commande électronique à siphon pour installation invisible, permettant la chasse d'eau sans contact des urinoirs de cuvette en acier inoxydable KWC. Comprend les flexibles de raccordement, l'électrovanne, le siphon avec capteur externe sans contact avec l'eau et le boîtier électronique intégrant l'alimentation et la commande avec temps de blocage prolongé (230 V CA). Le couvercle du siphon est vendu séparément.
    Spécification
    • default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      flushing volume adjustable no
      functional principle electronic self-closing
      diameter nominal DN 15
      inlet size G 1/2 B
      material fitting synthetic
      minimum flow pressure 1 bar
      parameterization manual
      power supply Connection 230 V AC
      type of power supply Transformer
      protective system IP IP68
      sound insulation no
      with transformer/power supply yes
      type of flushing fitting urinal flush valve
      type of mounting wall mounting
      type of operation sensor operation
      type of sensor radar-electronic sensor
      water connection threaded connection (external)
      basic colour other
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3600002630
    • Famille de produitsFlushing systems
    • Groupe de produitsElectronic urinal flushing systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
    • Code Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Description de l'Uniclass 2015Flush control devices

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique