Publier vos produits
EXOS Foam soap dispenser EXO616W
EXOS Foam soap dispenser EXO616W

    EXOS Foam soap dispenser EXO616W

    Traduit par Google,
    Distributeur de savon mousse EXOS pour montage mural, acier inoxydable, surface satinée, façade en verre de sécurité trempé blanc, épaisseur du matériau 1,2 mm, fenêtres latérales, serrure à cylindre avec clé, avec poignée de traction en acier inoxydable, adapté au savon mousse KWC, y compris le matériel de montage et la cartouche de savon mousse KWC de 650 ml.
    Spécification
    • filling quantity 650
      filling quantity uom ml
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 120 mm
      overall height 358 mm
      overall width 120 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable foam soap
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      type of soap container single-use bag
      accent colour white
      basic colour stainless steel
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3600008794
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsSoap dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)358
    • Largeur (mm)120
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)3.15
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique