Publier vos produits
STRATOS Foam soap dispenser STR616
STRATOS Foam soap dispenser STR616

    STRATOS Foam soap dispenser STR616

    Traduit par Google,

    Distributeur de savon mousse STRATOS pour montage mural, acier inoxydable, surface satinée, épaisseur du matériau 1,5 mm, façade bombée avec fenêtre d'inspection, serrure à cylindre avec clé, avec poignée de traction en acier inoxydable, adapté au savon mousse KWC, y compris le matériel de montage et la cartouche de savon mousse KWC de 650 ml.

    Dimensions 112 x 305 x 134 mm (L x H x P)

    Spécification
    • filling quantity 650
      filling quantity uom ml
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 134 mm
      overall height 305 mm
      overall width 112 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable foam soap
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      type of soap container single-use bag
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3600008870
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsSoap dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)305
    • Largeur (mm)112
    • Profondeur (mm)134
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)2.51
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique