Publier vos produits
EXOS Foam soap dispenser EXO616EX
EXOS Foam soap dispenser EXO616EX

    EXOS Foam soap dispenser EXO616EX

    Traduit par Google,
    Distributeur de savon mousse EXOS pour montage encastré, acier inoxydable, surface satinée, épaisseur du matériau 1,2 mm, serrure à cylindre avec clé, avec poignée de traction en acier inoxydable, adapté au savon mousse KWC, y compris le matériel de montage et la cartouche de savon mousse KWC de 650 ml.
    Spécification
    • filling quantity 650
      filling quantity uom ml
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 120 mm
      overall height 500 mm
      overall width 124 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable foam soap
      type of fixing screw
      type of mounting recessed mounting
      type of operation manual operation
      type of soap container single-use bag
      accent colour stainless steel
      basic colour stainless steel
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3600008911
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsSoap dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)500
    • Largeur (mm)124
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)3.33
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers

    Disponibilité de la région

    Asie