Publier vos produits
Large Volume Custom Tanks - Top Coat Insulation

Large Volume Custom Tanks - Top Coat Insulation

Traduit par Google,

Laars propose une incroyable variété de réservoirs pour s'adapter à presque toutes les applications. Notre usine de fabrication de pointe et nos artisans hautement qualifiés peuvent vous fournir exactement le réservoir dont vous avez besoin.

  • Réservoirs en mousse rigide avec couche de finition de 240 à 1 040 gallons
  • Des experts en applications d'usine à portée de main
  • Assistance commerciale et SAV régionale : avant, pendant et après l'installation !


DOUBLURES AUX PERFORMANCES ÉPROUVÉES

  • Doublé de verre - Un revêtement d'émail exclusif résistant à la corrosion est collé aux surfaces intérieures à 1600 ° F - Soutenu par une garantie limitée de 5 ans.
  • Doublure en verre double - Le processus de revêtement en verre est répété, offrant une double couche de protection - Soutenu par une garantie limitée de 10 ans.
  • Doublure époxy - Approuvé par la FDA, la doublure résistante à la corrosion est réparable sur le terrain, température maximale de 180 ° F, - Bénéficie d'une garantie limitée d'un an.
  • Acier inoxydable - Réservoirs fabriqués en acier inoxydable 316L avec 316, 304L et 304 disponibles sur demande.
  • Épaisseur - Calibre 10 et plus - Soutenu par une garantie limitée d'un an.

Spécification
  • Laars Heating Systems designs and manufactures residential boilers and commercial boilers built for efficiency, durability, and performance. Their innovative water heaters and combination boilers & water heaters provide flexible solutions for homes and businesses. Laars also engineers reliable pool heaters and volume water heaters to meet high-demand applications.

    The company’s high-efficiency boilers are an integral part of advanced hydronic heating systems, delivering consistent comfort. Using finned copper tube heat exchangers and low-mass heat exchangers, Laars optimizes performance through fluid flow simulation and state-of-the-art heat transfer technology. Each unit undergoes live-fired testing, making them one of the few manufacturers offering 100% live-tested products.

    Their product line also includes electric heat pump water heaters and essential controls and accessories for complete system solutions. Proudly made in USA, Laars provides unmatched contractor support through the Laars Academy, a premier training facility offering factory training to industry professionals.

    As a Bradford White subsidiary, Laars leverages a strong distributor network to ensure product availability nationwide. Whether for space and radiant floor heating or specialized water applications, Laars continues to live up to its promise of being Built to Be the Best™.

Spécifications techniques
  • Réference unique.laars-custom-tanks-top-coat
  • Famille de produitsTanks
  • Groupe de produitsCustom Tanks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Classification IFCRéservoir
  • Code ETIMEG015120
  • Nom ETIMStorage tanks/vessels
  • Code Uniclass 2015Pr_60_50_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water tanks and cisterns
  • Numéro OmniClass23-27 29 19
  • Titre OmniClassTanks

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis