Publier vos produits
High-Efficiency LT Series Tankless Water Heater with Recirculation Pump

High-Efficiency LT Series Tankless Water Heater with Recirculation Pump

Traduit par Google,

Chauffe-eau sans réservoir série LT – le seul sans réservoir dont vous avez besoin !

Le chauffe-eau sans réservoir à condensation de la série LT peut facilement devenir le seul chauffe-eau sans réservoir que vous utilisez. Des maisons unifamiliales aux applications commerciales, ce chauffe-eau sans réservoir intelligemment conçu peut tout gérer.

Conçu pour tout gérer !

  • Réglage de sortie de température plus élevé - jusqu'à 180 o F sur les modèles standard
  • Débit d'eau chaude élevé de 5,1 gpm à une augmentation de 77 o F
  • Ventilation en cascade avec PVC ou PP
  • Configurez facilement des unités en cascade avec un contrôle intégré et un système de montage en rack disponible
  • À utiliser avec les applications de chauffage des locaux du système de traitement de l'air utilisant le verrouillage prioritaire de la série LT pour garantir la priorité de l'eau chaude sanitaire.

Conçu pour une longue durée de vie

Son échangeur de chaleur robuste en acier inoxydable est construit de manière durable avec une conception de tuyau ovale pour un transfert de chaleur maximisé et une longue durée de vie. La conception ovale crée moins d’accumulation de tartre, une efficacité thermique accrue et un entretien réduit. La conception unique offre un cycle de vie 3,5 fois plus long qu'un échangeur de chaleur en cuivre.

La série LT est dotée d'un contrôle de brûleur et d'un système de combustion conçus pour une durée de vie plus longue, une accumulation de poussière réduite et moins de problèmes d'entretien. Ce système de combustion comprend une vanne de gaz à pression négative et une construction en fibre métallique.

Spécification
  • The Next Level in Tankless Innovation

    Environmentally Responsible

    High efficiency, condensing technology with UEF (Uniform Energy Factor) of 0.95
    Low NOx system exceeds the most stringent NOx regulations
    Energy Star certified
    Certified by the Green Restaurant Association

    Robust Stainless Steel Heat Exchanger

    Long life and high performance utilizing a unique oval pipe design
    15-year warranty

    Reliable, Durable, Easy

    Easy to set up with bottom water connections
    Easy service with outside air and water filter access
    Great retrofit or new installation choice in residential or commercial applications

    Flexible Features

    Natural gas or propane models
    Multiple venting options
    Cascade up to 16 Standard units

    Title 24

    The Laars LT Series Tankless Water Heater models are capable of meeting Title 24 requirements

Spécifications techniques
  • Réference unique.lt-series-water-heater-with-recirc-pump
  • Famille de produitsWater Heaters
  • Groupe de produitsLT Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Code ETIMEC000392
  • Nom ETIMInstantaneous water heater
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_33
  • Description de l'Uniclass 2015Gas-fired instantaneous water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 34 30
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Gas Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 11 13
  • Titre OmniClassGas Instantaneous Hot Water Heaters