Publier vos produits
Mur Extérieur / Pose sur enduit
Mur Extérieur / Pose sur enduit
Mur Extérieur / Pose sur enduit
Mur Extérieur / Pose sur enduit
    Laminam

    Mur Extérieur / Pose sur enduit

    Revêtement de mur extérieur / Pose sur enduit

    Les plaques Laminam 3+ et Laminam 5/5+ peuvent être posées sur un mur extérieur. Pour choisir le format de la plaque, il est recommandé de tenir compte de l’exposition solaire, de la position géographique et de la coloration des plaques (les couleurs foncées et le noir, en particulier, retiennent davantage la chaleur et entraînent donc une plus grande dilatation thermique).

    Contactez Laminam

    Spécification
    • Laminam 3+ (Épaisseur nominale 3,5mm)

      Porcelaine stratifiée obtenue par broyage humide de matières premières argileuses, roches granitiques et métamorphiques, à composant feldspathique et pigments céramiques. Compactée par un moulage spécial et un frittage à 1 200°C, avec cuisson hybride. À bord équarri mono-calibre, avec renfort structurel en matériau inerte (filet en fibre de verre appliqué sur l'envers).

      Laminam 5 (Épaisseur nominale 5,6mm)

      Porcelaine stratifiée obtenue par broyage humide de matières premières argileuses, roches granitiques et métamorphiques, à composant feldspathique et pigments céramiques. Compactée par un moulage spécial et un frittage à 1 200°C, avec cuisson hybride. À bord équarri monocalibre.

      Laminam 5+ (Épaisseur nominale 6mm)

      Porcelaine stratifiée obtenue par broyage humide de matières premières argileuses, roches granitiques et métamorphiques, à composant feldspathique et pigments céramiques. Compactée par un moulage spécial et un frittage à 1 200°C, avec cuisson hybride. À bord équarri mono-calibre, avec renfort structurel en matériau inerte (filet en fibre de verre appliqué sur l'envers).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.outdoor-cladding-plaster
    • Famille de produitsCeramic slab application
    • Groupe de produitsOutdoor Cladding
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2021-12-13
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)3000
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)3.5
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireGlass fibre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)24.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
    • Classification IFCMur
    • Code ETIMEC011951
    • Nom ETIMWall covering applicator
    • Nom UNSPSCWall finishing materials
    • Code UNSPSC301615
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_15
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tile floor channels
    • Code CSI MasterFormat 201412 42 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramics
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie