PRO LEDGESTONE
Une finition élégante, parfaitement adaptée aux espaces intérieurs ou aux environnements extérieurs lisses, alliant design contemporain et goût raffiné. Pro ledgestone recrée les motifs de la maçonnerie en utilisant des rebords empilés avec idéalement aucun joint grâce à des coupes parfaites et une installation professionnelle.
LA COLLECTION CANYON
Canyon s'inspire des ardoises américaines colorées, assurant une touche unique d'atmosphère occidentale à chaque espace. Une sensation de matière naturelle et terrestre, soulignée par le riche mélange de tons réunis par un ensemble de surfaces texturées dynamiquement typiques des pierres fendues.
LE MONDE DU PLACAGE
Le placage traditionnel est réinventé pour préserver sa beauté et son toucher de pierre authentique, tout en repoussant les limites de l'excellence des matériaux grâce à un placage de porcelaine hautement performant. Des surfaces raffinées et modernes, insensibles aux températures extrêmes et aux intempéries imprévisibles, insensibles aux signes du temps. La tradition a un nouvel avenir avec les facettes en porcelaine.
COULEURS
Été, rock, beige, marron, or, rouge
APPLICATIONS
Superbes environnements extérieurs : murs, porches, piscines, foyers, cuisines extérieures, murs de soutènement, façades extérieures.
CADRE INTÉRIEUR ÉLÉGANT : Espaces de vie, cloisons, cheminées, dosserets, murs décoratifs, spas
AVANTAGES
Résistant au feu, résistant à la moisissure, léger (environ 4 lb/pi2), résistant aux rayures, ne se plie pas, zéro allergène, zéro COV et PVC, zéro formaldéhyde, sans plastique, résistant aux taches, résistant au gel, zéro COV et PVC, UV Résistant, résistant aux acides, très longue durée de vie, zéro dégagement de fumée, respectueux de l'environnement et recyclable, économie de coûts dans le temps
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |