Publier vos produits
Isopar EI
Isopar EI

    Isopar EI

    Traduit par Google,

    ISOPAR® EI est un panneau sandwich isolant adapté aux murs nécessitant un haut degré de réaction au feu.
    Classe B-s1,d0. La résistance au feu dépend de l'épaisseur :
    EI 15 pour panneaux de 60 mm d'épaisseur
    EI 30 pour panneaux de 100 mm d'épaisseur

    Spécification
    • Lattonedil ISOPAR® EI Wall panel.

      . Flat sandwich wall panel.

      . Insulation: polyisocyanurate.

      . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

      . Internal skin: metal sheet.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.isopar-eI
    • Famille de produitsWall Panel
    • Groupe de produitsPolyisocyanurate PIR
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-09
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePolyisocyanorate PIR
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
    • Nom UNSPSCWall finishing materials
    • Code UNSPSC301615
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
    • Description de l'Uniclass 2015Composite panels
    • Code CSI MasterFormat 201407 42 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
    • Numéro OmniClass23-15 13 19 11
    • Titre OmniClassMetal Wall Panels
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls