Publier vos produits
Isofactor Isocopre

Isofactor Isocopre

3.8 sur 5 étoiles3.8(9 Avis)
Traduit par Google,

La gamme de panneaux de toiture ISOFACTOR® a été conçue pour une utilisation dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage, qui a des exigences spécifiques et distinctives en termes de performances.

ISOFACTOR® n'offre pas seulement un haut degré d'isolation thermique, il est également hygiénique et offre une bonne résistance aux contraintes mécaniques, aux moisissures, aux acides, à la rouille et à tout autre type de corrosion.

Les panneaux de toit isolés ISOFACTOR® ont une feuille de fibre de verre appliquée sur le côté interne, ce qui signifie qu'ils peuvent être nettoyés et lavés, évitant ainsi les problèmes de détérioration.
Cette caractéristique en fait un panneau de toit innovant qui durera bien dans le temps et protège votre investissement. ISOFACTOR® ISOCOPRE est un panneau sandwich autoportant composé d'une couche isolante en polyuréthane expansé haute densité, sans CFC et donc écologique, revêtue d'une couche extérieure rigide en acier prélaqué ou aluminium à six nervures et à excellente résistance statique et d'une fibre de verre parement, qui peut subir des altérations de couleur.
Épaisseur maximale de fabrication 100 mm.

Spécification
  • Lattonedil ISOFACTOR® ISOCOPRE Roof panel.

    . 6 ribs sandwich roof panel.

    . Insulation: polyurethane.

    . External skin: corrugated metal sheet.

    . Internal skin: fiberglass facing.

Spécifications techniques
  • Réference unique.isofactor
  • Famille de produitsRoof Panel
  • Groupe de produitsPolyurethane PUR
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-09
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePolyuréthane
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
  • Nom UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
  • Code UNSPSC30
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Description de l'Uniclass 2015Composite panels
  • Code CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Numéro OmniClass23-13 39 27 11 11
  • Titre OmniClassMetal Roof Panels
  • Code CSI UniFormat IIB30
  • Titre CSI UniFormat IIROOFING