Publier vos produits
Isofactor Eurocopre

Isofactor Eurocopre

3.8 sur 5 étoiles3.8(5 Avis)
Traduit par Google,

Rentabilité, bonne portance, bonne résistance aux agents agressifs, bonne hygiène et sécurité ne sont que quelques-uns des avantages offerts par ISOFACTOR®, panneaux de toiture spécialement conçus pour les bâtiments d'élevage.

Les panneaux ISOFACTOR® ont une face inférieure en fibre de verre, ce qui les rend particulièrement adaptés à une utilisation dans l'agriculture et l'élevage car ils résistent aux acides et aux produits chimiques couramment utilisés pour le nettoyage et l'hygiène des zones d'élevage. ISOFACTOR® EUROCOPRE est un panneau sandwich autoportant composé d'une âme isolante en polyuréthane expansé haute densité, revêtue d'une couche extérieure rigide en acier prélaqué ou aluminium à quatre nervures et d'un parement en fibre de verre, pouvant subir des altérations de couleur.
Épaisseur maximale de fabrication 100 mm.

Spécification
  • Lattonedil ISOFACTOR® EUROCOPRE Roof panel.

    . 4 ribs sandwich roof panel.

    . Insulation: polyurethane.

    . External skin: corrugated metal sheet.

    . Internal skin: fibreglass facing.

Spécifications techniques
  • Réference unique.isofactor-eurocopre
  • Famille de produitsRoof Panel
  • Groupe de produitsPolyurethane PUR
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-09
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePolyuréthane
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
  • Nom UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
  • Code UNSPSC30
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Description de l'Uniclass 2015Composite panels
  • Code CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Numéro OmniClass23-13 39 27 11 11
  • Titre OmniClassMetal Roof Panels
  • Code CSI UniFormat IIB30
  • Titre CSI UniFormat IIROOFING