Publier vos produits
Eurocinque EPS nero

Eurocinque EPS nero

Traduit par Google,

EUROCINQUE EPS® NERO est un panneau de toiture léger comme une plume en mousse de polystyrène fritté ou EPS à cellules fermées (copeaux), conçu pour offrir l'une des meilleures isolations thermiques parmi tous les matériaux isolants ; il est revêtu de deux supports en acier galvanisé prélaqué ou, en option, en acier inoxydable ou en aluminium naturel prélaqué, d'une épaisseur standard de 0,5 mm chacun.

La double feuille est disponible en option avec une épaisseur différente.
A noter : côté fabrication, il est impossible de remplir la lèvre inférieure. Cela est dû aux caractéristiques du type d'isolation.

Spécification
  • Lattonedil EUROCINQUE EPS® NERO Roof panel.

    . 5 ribs sandwich roof panel.

    . Insulation: polystyrene.

    . External skin: corrugated metal sheet.

    . Internal skin: metal sheet.

Spécifications techniques
  • Réference unique.eurocinque-nero-nero
  • Famille de produitsRoof Panel
  • Groupe de produitsPolystyrene
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-07-27
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePolystyrène
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
  • Nom UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
  • Code UNSPSC30
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Description de l'Uniclass 2015Composite panels
  • Code CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Numéro OmniClass23-13 39 27 11 11
  • Titre OmniClassMetal Roof Panels
  • Code CSI UniFormat IIB30
  • Titre CSI UniFormat IIROOFING