Publier vos produits
TTfactor

TTfactor

Traduit par Google,

Le panneau TTFACTOR® est la plus grande évolution esthétique pour un panneau de toiture isolé conçu pour les zones rurales.

La conception en style tuile permet de créer des toitures esthétiques mais aussi pratiques, légères, étanches et surtout adaptées aux milieux agricoles et d'élevage où elles seront utilisées.
TTFACTOR® est un panneau sandwich autoportant composé d'une âme isolante en polyuréthane expansé haute densité, offrant des valeurs d'isolation thermique élevées, d'un parement extérieur rigide façonné sous forme de dalles en acier prélaqué ou en aluminium et d'un parement intérieur en fibre de verre, qui est facile à nettoyer.
Le revêtement en fibre de verre peut être sujet à des altérations de couleur.
Épaisseur maximale de fabrication 100 mm.

Spécification
  • Lattonedil TTFACTOR® Roof panel.

    . Sandwich panel with traditional tiled roof appearance.

    . Insulation: polyurethane.

    . External skin: traditional roof tiled metal sheet.

    . Internal skin: fibreglass facing.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ttfactor
  • Famille de produitsRoof Panel
  • Groupe de produitsPolyurethane PUR
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-13
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePolyuréthane
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
  • Nom UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
  • Code UNSPSC30
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Description de l'Uniclass 2015Composite panels
  • Code CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Numéro OmniClass23-13 39 27 11 11
  • Titre OmniClassMetal Roof Panels
  • Code CSI UniFormat IIB30
  • Titre CSI UniFormat IIROOFING