Publier vos produits
Eurocopre

Eurocopre

Traduit par Google,

L'industrie de la construction industrielle sélectionne des produits qui offrent un équilibre réussi entre qualité et prix.

Pour répondre à ces besoins, Lattonedil® a créé EUROCOPRE®, un panneau isolant à quatre nervures qui peut être utilisé comme revêtement de toiture pour les bâtiments résidentiels et industriels et sur les murs des bâtiments industriels. EUROCOPRE® est disponible dans la même gamme d'épaisseurs et de parements que le panneau ISOCOPRE®, confirmant sa polyvalence.

Spécification
  • Lattonedil EUROCOPRE ® Roof panel.

    . 4 ribs sandwich roof panel.

    . Insulation: polyurethane.

    . External skin: corrugated metal sheet.

    . Internal skin: metal sheet.

Spécifications techniques
  • Réference unique.eurocopre
  • Famille de produitsRoof Panel
  • Groupe de produitsPolyurethane PUR
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-07-27
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePolyuréthane
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
  • Classification IFCToit
  • Nom UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
  • Code UNSPSC30
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Description de l'Uniclass 2015Composite panels
  • Code CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Numéro OmniClass23-13 39 11 11
  • Titre OmniClassExterior Metal Roof Panels