Publier vos produits
G9
G9

    G9

    2.7 sur 5 étoiles2.7(7 Avis)
    Traduit par Google,

    G9® est un panneau de toit sandwich disponible en acier prélaqué ou en aluminium ou en cuivre et dans toutes les couleurs RAL.
    Ce produit garantit une réduction du bruit, l'élimination de la condensation et une plus grande résistance à la grêle par rapport à la tôle ondulée traditionnelle grâce à l'ajout d'une couche de polyuréthane expansé. G9® est idéal pour une installation dans des bâtiments neufs et pour une utilisation dans la restructuration de bâtiments, en particulier pour les pièces ne nécessitant pas un haut degré d'isolation.

    Spécification
    • Lattonedil G9® Roof panel.

      . 9 ribs sandwich roof panel.

      . Insulation: polyurethane.

      . External skin: corrugated metal sheet.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.g9
    • Famille de produitsRoof Panel
    • Groupe de produitsPolyurethane PUR
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-09
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)896
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePolyuréthane
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
    • Nom UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
    • Code UNSPSC30
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
    • Description de l'Uniclass 2015Composite panels
    • Code CSI MasterFormat 201407 41 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
    • Numéro OmniClass23-13 39 27 11 11
    • Titre OmniClassMetal Roof Panels
    • Code CSI UniFormat IIB30
    • Titre CSI UniFormat IIROOFING