Publier vos produits
3000-50 Standard

3000-50 Standard

Traduit par Google,
Le mitigeur de douche Lawler Série 3000® Type T est équipé d'un élément thermostatique ultra-sensible qui réagit automatiquement aux variations de température et de pression en dosant précisément le débit d'eau pour maintenir une température de sortie constante. La Série 3000® offre une protection anti-brûlure et anti-froid grâce à sa vanne thermostatique. La Série 3000® Lawler offre un choix maximal et un confort optimal pour une variété d'applications.
Spécification

Spécifications techniques
  • Réference unique.3000-50-standard
  • Famille de produitsShower
  • Groupe de produits3000-50 Standard
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)4
  • Largeur (pouces)3.5
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-39 21 13
  • Titre OmniClassWaterflow Controls