Publier vos produits
410-75 Piped Thermometer Cabinet

410-75 Piped Thermometer Cabinet

Traduit par Google,
Le mitigeur thermostatique Lawler modèle 410® (type T) répond à vos besoins en matière de petit régulateur (3/4″ NPT) pour plusieurs appareils au point d'utilisation. Le mitigeur modèle 410® type T est doté d'un élément thermostatique ultra-sensible qui réagit automatiquement aux variations de température et de pression des conduites d'eau chaude et froide. Le piston et la chemise en acier inoxydable régulent précisément le débit d'eau pour maintenir une température de sortie constante et prévenir les pics d'eau chaude ou froide inattendus. Le modèle 410® régule la température de sortie avec une précision de ±3 degrés, avec des débits compris entre 1 et 20 GPM à 45 psi. Le modèle 410® peut être installé avec ou sans armoire.
Spécifications techniques
  • Réference unique.410-75-piped-thermometer-cabinet
  • Famille de produitsShower
  • Groupe de produits410-75 Piped Thermometer Cabinet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-20
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-39 21 13
  • Titre OmniClassWaterflow Controls

Disponibilité de la région

Amérique du Nord