Publier vos produits
801 Parallel Installation

801 Parallel Installation

Traduit par Google,
La technologie brevetée de contrôleur maître haute/basse pression Série 800 de Lawler offre une solution unique pour la conception de systèmes haute capacité. Ce système parallèle pré-installé et testé en usine peut répondre à vos besoins de capacité accrue ou de système redondant pour les applications où le réseau d'eau chaude sanitaire ne peut être interrompu. Le système double parallèle pré-installé de Lawler fait partie des systèmes pré-installés, pré-emballés et pré-testés Power of One™ de Lawler, conçus pour vous offrir un point de conception et un point de responsabilité centralisés.
Spécifications techniques
  • Réference unique.801-parallel-Installation
  • Famille de produitsMaster Controller
  • Groupe de produits801 Parallel Installation
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-21
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-39 21 13
  • Titre OmniClassWaterflow Controls