Publier vos produits
911EF Piped Thermometer

911EF Piped Thermometer

Traduit par Google,
Les robinets de douche/douche oculaire d'urgence 911E/F sont spécialement conçus pour fournir de l'eau tempérée aux douches oculaires d'urgence. L'eau tempérée favorise une utilisation sûre et efficace de la douche oculaire en cas d'urgence. La vanne 911E/F de Lawler est équipée d'une dérivation permettant de fournir de l'eau froide en cas de défaillance thermostatique. Caractéristiques principales : Éléments thermostatiques brevetés, arrêt automatique de l'eau chaude, dérivation intégrée de l'eau froide. La plage de débit de 2 à 7 gal/min à 30 psi est suffisante pour une seule douche oculaire et est conforme à la norme volontaire ANSI Z358.1-2014. La vanne 911E/F s'installe sur une douche oculaire d'urgence existante et est facile à tester et à réparer. La 911E/F est disponible avec un thermomètre, un boîtier et une finition bronze brut ou chrome blanc. Pour plus de sécurité et de fiabilité, optez pour la série Lawler 911.
Spécifications techniques
  • Réference unique.911eF-piped-thermometer
  • Famille de produitsEmergency
  • Groupe de produits911EF Piped Thermometer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-21
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-39 21 13
  • Titre OmniClassWaterflow Controls