Publier vos produits
TMM-1070 Standard

TMM-1070 Standard

Traduit par Google,
Le mitigeur thermostatique mécanique TMM-1070® de Lawler offre une solution de base pour mélanger l'eau chaude et l'eau froide au point d'utilisation. Il est doté d'une butée de sécurité haute température conçue pour couper l'eau au-dessus de 49 °C (120 °F). Ce petit mitigeur de type T (raccord à compression 3/8") est utilisé pour les applications sous plan telles que les lave-mains, les robinets électroniques, à capteur et les robinets doseurs. Des clapets anti-retour en caoutchouc sont intégrés aux arrivées. Le réglage de la température s'effectue par simple rotation d'une molette : dans le sens horaire pour baisser la température de sortie et dans le sens antihoraire pour l'augmenter. Pour une sécurité maximale, le mitigeur ne peut pas être réglé au-delà de sa température d'arrêt (120 °F).
Spécifications techniques
  • Réference unique.tmm-1070-standard
  • Famille de produitsPoint of use
  • Groupe de produitsTMM-1070 Standard
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-28
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-39 21 13
  • Titre OmniClassWaterflow Controls