Publier vos produits
Chief® Velocity™ Outdoor Pedestal System
Legrand-AV

Chief® Velocity™ Outdoor Pedestal System

Traduit par Google,

Le système de pied extérieur Chief® Velocity™ est un support d'affichage autoportant, monté au sol, conçu spécifiquement pour l'affichage numérique extérieur. Ce support doit résister aux intempéries et aux vents violents, contrairement aux systèmes de fixation murale classiques. Fabriqué en acier galvanisé avec une couche d'apprêt et une finition thermolaquée résistantes aux intempéries, il est conforme à la norme UL 2442 Partie 2 pour sa robustesse en extérieur et a subi des tests de résistance au vent jusqu'à 225 km/h (140 mph), des performances essentielles pour un affichage exposé aux intempéries sur un parking, une voie de service au volant ou une place publique.

Le système utilise un socle modulaire pour écrans simples, doubles ou triples, permettant ainsi de démarrer avec un seul écran et d'étendre ultérieurement une configuration multi-écrans sur la même surface au sol, sans remplacer la structure de base. Un socle simple mesure environ 1712 x 719 x 391 mm et pèse environ 57,6 kg. Les dimensions des configurations doubles et triples sont plus importantes et ne sont pas communiquées sous forme de chiffres fixes, car elles dépendent du nombre d'écrans. La plaque de base rainurée permet une rotation d'environ 15° lors de l'installation du socle, ce qui permet d'incliner légèrement l'écran par rapport aux points d'ancrage dans le béton, au lieu de le fixer dans une orientation précise.

La fixation de l'écran utilise un système de fixation à tenon et mortaise avec décalage latéral, permettant ainsi d'obtenir des écarts précis et réguliers entre les bords des écrans, même pour les configurations multi-écrans. L'arrière du socle est ouvert pour faciliter la maintenance, et des vis de sécurité inviolables sont utilisées, conformément aux pratiques courantes pour les installations extérieures accessibles au public. Un support pour haut-parleur et un couvercle arrière pour une protection accrue contre les intempéries sont disponibles en option. L'installation est conçue pour être réalisée par deux personnes sans matériel de levage lourd, et se fait par ancrage dans le béton à l'aide de tiges filetées ou de chevilles d'ancrage (vendues séparément). L'entraxe des trous de fixation sur la base est de 560 x 1186 mm.

La configuration à un seul socle est conçue pour les écrans Samsung et LG de 55 pouces destinés à un usage extérieur et supportant une charge admissible de 68 kg (150 lb). Elle est idéale pour les menus de restauration rapide et de services au volant, la signalétique extérieure et autres installations d'affichage numérique en extérieur où l'écran et son support sont exposés aux intempéries.

Spécification
  • Single-pedestal configuration measures approximately 1712 x 719 x 391 mm (67.4 x 28.3 x 15.4 in) and weighs approximately 57.6 kg (127 lb); dual and triple-display configurations scale from this base and are not published as fixed figures. Engineered for 55 in outdoor-rated displays with a load capacity of 150 lb (68 kg) per single-display pedestal. Galvanized steel construction with outdoor-rated primer and powder-coat finish. UL 2442 Part 2 listed (outdoor-rated); wind-tested to 140 mph. Mounting-hole pattern 560 x 1186 mm.

Spécifications techniques
  • Réference unique.chief-velocity-outdoor-pedestal
  • Famille de produitsVelocity Outdoor Mounts
  • Groupe de produitsOutdoor Pedestal
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1712
  • Largeur (mm)719
  • Profondeur (mm)391
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Kg)57.6
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels