Publier vos produits
Chief FIT™ Fixed Wall Display Mount – Large (RLF3)
Chief FIT™ Fixed Wall Display Mount – Large (RLF3)
    Legrand-AV

    Chief FIT™ Fixed Wall Display Mount – Large (RLF3)

    Traduit par Google,

    Le support mural fixe Chief FIT™ – Grand (RLF3) est le modèle intermédiaire de la gamme de supports fixes FIT de dernière génération de Chief. Il se situe entre les modèles Moyen (RMF3) et Très Grand (RXF3) et est conçu pour les grands écrans professionnels. Il supporte des écrans de 43 à 86 pouces environ, avec une capacité de charge de 90,7 kg (200 lb), et sa plaque de fixation est à environ 25 mm du mur.

    L'une des principales caractéristiques structurelles du RLF3 est que sa plaque murale s'étend sur plusieurs montants muraux au lieu d'être fixée à une seule paire, ce qui lui confère une stabilité accrue pour supporter les écrans plus grands et plus lourds pour lesquels ce format est conçu. À l'instar des autres modèles de la gamme FIT actuelle, il offre un réglage de niveau d'environ 19 mm après installation et une compatibilité VESA jusqu'à 960 x 450 mm, ce qui lui confère une plus grande flexibilité de montage que le modèle Medium. Les cordons de levage magnétiques à rangement rapide permettent de les maintenir organisés et accessibles, une caractéristique commune à tous les modèles de la gamme FIT.

    La conception de la plaque murale ouverte du RLF3 est spécifiquement pensée pour dégager les boîtiers d'alimentation et de données encastrés, au lieu de les recouvrir. Ce point est crucial pour les installations de grande taille où un boîtier de rangement encastré séparé, tel qu'un boîtier Chief Proximity, est souvent installé derrière l'écran, à côté du support. Le RLF3 est certifié UL et TÜV, attestant de sa conformité aux normes de sécurité américaines et internationales.

    En tant que modèle Large de la gamme actuelle de supports fixes FIT, le RLF3 est généralement préconisé pour les installations permanentes et non inclinables d'écrans grand format dans les salles de conférence, les halls d'entreprise, l'affichage dynamique et les salles de classe, où un support stable à plusieurs goujons est nécessaire pour supporter en toute sécurité un écran plus grand et plus lourd que celui pour lequel le modèle Medium est conçu. Il se situe entre le RMF3 Medium et le RXF3 X-Large dans la gamme actuelle de supports fixes FIT de Chief, offrant ainsi aux prescripteurs une solution intermédiaire lorsque les dimensions d'écran d'un projet se situent entre les deux extrêmes de la gamme.

    Spécification
    • Mount plate depth approximately 25 mm off the wall; wall plate spans multiple studs for added stability. Supports displays of approximately 43–86 in with a weight capacity of up to 200 lb (90.7 kg). VESA compatibility up to 960 x 450 mm. Approximately 19 mm (0.75 in) of post-install leveling adjustment. UL and TUV Listed. Primary material: steel.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fit-fixed-mounts-large
    • Famille de produitsFIT Wall Mounts
    • Groupe de produitsLarge Fixed Wall Mount
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-03
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)25
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels