Publier vos produits
Chief FIT™ Fixed Wall Display Mount – Medium (RMF3)
Chief FIT™ Fixed Wall Display Mount – Medium (RMF3)
    Legrand-AV

    Chief FIT™ Fixed Wall Display Mount – Medium (RMF3)

    Traduit par Google,

    Le support mural fixe Chief FIT™ – Moyen (RMF3) est un support discret et non inclinable, conçu pour les écrans plats de milieu de gamme. Il constitue le modèle d'entrée de gamme de la série actuelle de supports fixes FIT de Chief, aux côtés des modèles Grand (RLF3) et Très Grand (RXF3). La plaque de fixation mesure environ 559 x 487 x 25 mm et pèse environ 5,4 kg. Elle est compatible avec les écrans de 32 à 65 pouces (813 à 1651 mm) et supporte un poids maximal de 56,7 kg (125 lb).

    Une fois la plaque murale installée, le support permet un ajustement de niveau d'environ 19 mm (0,75 po) après installation grâce à la clé Allen sphérique de 25,4 cm (10 po) fournie. Ainsi, les petites erreurs d'emplacement des montants ou d'aplomb du mur peuvent être corrigées sans avoir à recommencer l'installation. Le système de réglage latéral GlideLock sans outil permet de centrer l'écran latéralement sur la plaque murale après la fixation. Les cordons de levage magnétiques à rangement rapide permettent de ranger les câbles de l'écran et de les retrouver facilement lorsqu'il faut le tirer vers l'avant. Un support intégré maintient l'écran légèrement à distance du mur pour faciliter l'accès aux câbles sans avoir à le retirer complètement.

    La compatibilité VESA du support RMF3 s'étend de 100 x 100 mm à 550 x 450 mm et il prend en charge les orientations paysage et portrait. Sa faible profondeur de 25 mm lui confère un profil bas, répondant ainsi aux exigences d'accessibilité (normes ADA) des espaces commerciaux où les éléments saillants sont interdits. Ce support est certifié UL.

    Le RMF3, modèle moyen de la gamme de supports fixes FIT de Chief, est généralement recommandé pour les installations discrètes et permanentes d'écrans de taille moyenne, à prix abordable, dans les bureaux, les établissements scolaires, les centres de santé et les commerces où un support fixe (non inclinable) est acceptable et où la rentabilité, au même titre que la facilité d'installation, est essentielle. Aux côtés des modèles Large (RLF3) et X-Large (RXF3), le RMF3 complète une gamme de supports fixes FIT à trois niveaux, permettant à l'intégrateur d'adapter directement la taille du support à celle de l'écran, sans risque de surdimensionnement ou de sous-dimensionnement du matériel pour un projet comportant des écrans de tailles différentes.

    Spécification
    • Wall plate measures approximately 559 x 487 x 25 mm and weighs approximately 5.4 kg. Supports displays of approximately 32–65 in (813–1651 mm) with a weight capacity of up to 125 lb (56.7 kg). VESA compatibility 100 x 100 mm to 550 x 450 mm. Approximately 19 mm (0.75 in) of post-install leveling via included hex key; tool-less GlideLock lateral shift. UL Listed. Primary material: steel.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fit-fixed-mounts-medium
    • Famille de produitsFIT Wall Mounts
    • Groupe de produitsMedium Fixed Wall Mount
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)487
    • Largeur (mm)559
    • Profondeur (mm)25
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Kg)5.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels