Publier vos produits
Chief FIT™ Fixed Wall Display Mount – XL (RXF3)
Chief FIT™ Fixed Wall Display Mount – XL (RXF3)
    Legrand-AV

    Chief FIT™ Fixed Wall Display Mount – XL (RXF3)

    Traduit par Google,

    Le support mural fixe Chief FIT™ – XL (RXF3) est le plus grand modèle de la gamme actuelle de supports fixes FIT de Chief. Conçu pour supporter les écrans les plus grands et les plus lourds, il convient aux écrans de 49 à 98 pouces environ, avec une capacité de charge de 113,4 kg (250 lb). Sa plaque murale est surélevée d'environ 38 mm par rapport au mur, légèrement plus profonde que les modèles FIT moyen et grand, afin d'accueillir les fixations plus volumineuses nécessaires pour ce format.

    Pour supporter le poids et la taille de l'écran accrus, la plaque murale du RXF3 s'appuie sur trois montants muraux, contrairement aux supports fixes plus petits qui se fixent sur une seule paire. La charge est ainsi répartie sur une plus grande surface de la structure murale. Compatible VESA jusqu'à 960 x 650 mm, soit la plus large plage d'espacement de la gamme FIT, le support offre le même réglage de niveau d'environ 19 mm (0,75 pouce) après installation que tous les autres modèles de la gamme. Le système de réglage latéral sans outil GlideLock permet de centrer l'écran après l'installation, et un pied intégré permet de l'éloigner du mur pour accéder aux câbles sans avoir à le retirer complètement.

    Comme pour le modèle RLF3 grand format, la plaque murale ouverte du RXF3 est conçue pour laisser la place aux boîtiers d'alimentation et de rangement encastrés, plutôt que de les recouvrir. Ceci est particulièrement important pour cette taille, car les installations associent souvent le support à une solution de rangement encastrée pour un lecteur multimédia rackable ou plus volumineux. Le RXF3 est certifié UL et TÜV.

    Compte tenu de sa capacité et de sa portée, le RXF3 est généralement préconisé pour les installations d'affichage fixe les plus importantes — auditoriums, salles de contrôle, grandes salles de conférence, murs d'images et affichage numérique grand format — où l'écran est trop grand ou trop lourd pour les modèles FIT de taille moyenne ou grande et où une fixation permanente non inclinable est acceptable. Modèle haut de gamme de la gamme FIT fixe actuelle, supérieur aux modèles RMF3 de taille moyenne et RLF3 de grande taille, il est le choix par défaut des intégrateurs lorsqu'un projet requiert la couverture d'écran et de poids maximale offerte par la gamme FIT fixe.

    Spécification
    • Mount plate depth approximately 38 mm off the wall; wall plate spans three studs for added stability. Supports displays of approximately 49–98 in with a weight capacity of up to 250 lb (113.4 kg). VESA compatibility up to 960 x 650 mm. Approximately 19 mm (0.75 in) of post-install leveling adjustment; tool-less GlideLock lateral shift. UL and TUV Listed. Primary material: steel.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fit-fixed-mounts-xl
    • Famille de produitsFIT Wall Mounts
    • Groupe de produitsXL Fixed Wall Mount
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-03
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)38
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels