Publier vos produits
Chief Fusion® Flat Panel Ceiling Mount
Chief Fusion® Flat Panel Ceiling Mount
    Legrand-AV

    Chief Fusion® Flat Panel Ceiling Mount

    Traduit par Google,

    Le support de plafond pour écran plat Chief Fusion® permet de suspendre un écran à une structure métallique grâce à l'interface Fusion, commune aux supports muraux et de plafond Chief. La plaque de plafond et la colonne d'extension reliant cette plaque à l'écran sont commandées séparément de l'interface d'affichage, ce qui permet à l'installateur de configurer la longueur de suspension et la finition en fonction des spécificités du site. Le système est compatible avec les poteaux filetés NPT de 1,5 pouce (38 mm) pour les installations existantes ou avec les colonnes tierces, ainsi qu'avec le nouveau système de fixation par goupille CPA de Chief. Les colonnes CPA peuvent être empilées pour supporter plusieurs écrans sur une même structure métallique.

    La tête de fixation offre une inclinaison continue avec quatre positions de verrouillage distinctes, permettant à l'installateur une plage d'inclinaison d'environ +/-5° sur certains modèles et jusqu'à +5°/-20° sur d'autres, ainsi qu'un réglage de roulis d'environ 3° pour compenser un plafond ou une structure légèrement non horizontal(e). La compatibilité VESA s'étend de 200 x 100 mm à 616 x 800 mm selon la tête d'écran choisie, et les supports sont disponibles en orientation paysage et portrait, avec une finition noire ou argentée pour s'harmoniser avec l'espace.

    Les modèles individuels de la gamme Fusion Ceiling supportent généralement des écrans de 32 à 86 pouces (813 à 2184 mm environ) avec une capacité de charge d'environ 56,7 kg. Certains modèles sont conformes à la norme TAA et la gamme est certifiée UL. Grâce à la modularité de la tête d'affichage, de la colonne d'extension et de la plaque de plafond, vendues séparément, le système s'adapte à une grande variété de hauteurs de plafond et de configurations structurelles sans nécessiter de modifications des éléments de fixation principaux.

    Le support de plafond Fusion est le plus souvent spécifié lorsque l'écran doit être suspendu dans un espace ouvert plutôt que fixé à un mur : signalétique des zones de vente au détail et d'accueil, halls d'entreprise, gares, établissements hôteliers et installations générales d'affichage numérique suspendu où la visibilité est optimale avec un écran suspendu.

    Spécification
    • Typical supported display sizes are approximately 32 to 86 in (813–2184 mm) with a published weight capacity of up to 125 lb (56.7 kg). Continuous tilt with four locking positions across a range of roughly +/-5° up to +5°/-20°, plus approximately 3° of roll adjustment. VESA compatibility 200 x 100 mm to 616 x 800 mm. Ceiling plate and extension column sold separately; compatible with 1.5 in NPT threaded poles or Chief’s CPA pinned column system. UL Listed; select SKUs TAA compliant.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fusion-ceiling-mounts
    • Famille de produitsFusion Ceiling Mounts
    • Groupe de produitsCeiling Mounts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels