Publier vos produits
Chief Fusion® Fixed Wall Mount
Legrand-AV

Chief Fusion® Fixed Wall Mount

Traduit par Google,

Le support mural fixe Chief Fusion® est la version non inclinable de la gamme Fusion Tilt. Il est conçu pour les installations où l'écran doit rester parfaitement aligné et horizontal contre le mur, sans inclinaison. Disponible en trois tailles : moyenne (MSM1U), grande (LSM1U) et très grande (XSM1U), il convient aux écrans de 32 à 100 pouces (environ 813 à 2 540 mm) et supporte des charges maximales respectives de 56,7 kg, 90,7 kg et 113,4 kg.

À l'instar des autres modèles de la gamme Fusion, la ligne Fixed utilise le système de déplacement latéral sans centre de Chief. Sur les modèles Medium et X-Large, ce système permet un repositionnement latéral d'environ 328 à 544 mm (12,9 à 21,4 pouces) après la pose de la plaque murale, assurant ainsi un centrage précis de l'écran sans avoir à déplacer les fixations. Le système de nivellement ControlZone offre un réglage fin de la hauteur et de l'aplomb après l'installation, tandis que le système de verrouillage ClickConnect permet de fixer et de retirer l'écran de la plaque murale sans outil. Grâce à sa conception fixe et compacte, l'écran reste au plus près du mur, un atout précieux dans les couloirs étroits, les salles de contrôle et les configurations de murs d'images où la profondeur est limitée et l'inclinaison non nécessaire.

La compatibilité VESA s'étend de 100 x 100 mm pour le modèle Medium à 1070 x 600 mm pour le modèle X-Large. Les trois tailles se fixent sur des montants muraux espacés de 40 à 107 cm. Les supports, de couleur noire, sont conçus pour une installation à l'horizontale. Cette gamme est certifiée UL et plusieurs modèles bénéficient d'une pré-approbation OSHPD pour une utilisation dans les établissements de santé et les zones sismiques de Californie.

Grâce à son système de fixation murale fixe Fusion qui maintient l'écran à plat et près du mur sans mécanisme d'inclinaison mobile, il est généralement préconisé pour les murs d'images et les halls d'entrée d'entreprises, les salles de contrôle, les établissements de santé, les espaces éducatifs et les installations d'affichage numérique où une présentation épurée, permanente et discrète est privilégiée par rapport à la possibilité d'incliner l'écran.

Spécification
  • Sold in three sizes — Medium (MSM1U), Large (LSM1U), and X-Large (XSM1U) — covering displays from approximately 32 to 100 in (813–2540 mm) with weight capacities of roughly 125, 200, and 250 lb (56.7, 90.7, 113.4 kg) respectively. Centerless lateral shift up to 544 mm (21.4 in) on select sizes. VESA compatibility 100 x 100 mm to 1070 x 600 mm. UL Listed, with OSHPD pre-approval on select models.

Spécifications techniques
  • Réference unique.fusion-fixed-mounts
  • Famille de produitsFusion Wall Mounts
  • Groupe de produitsFixed Wall Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels