Publier vos produits
Chief Fusion® Tilt Wall Mount
Chief Fusion® Tilt Wall Mount
Chief Fusion® Tilt Wall Mount
    Legrand-AV

    Chief Fusion® Tilt Wall Mount

    Traduit par Google,

    Le support mural inclinable Chief Fusion® est un support mural inclinable pour écran plat, conçu autour de l'interface Fusion de Chief. Cette interface est commune à toute la gamme de supports Fusion, assurant ainsi la compatibilité des plaques de plafond, des plaques murales et des accessoires. Le support utilise un mécanisme d'inclinaison Centris permettant d'incliner l'écran vers le bas par rapport au mur (généralement de +2° à -12° ou de +5° à -12° selon le modèle). Cette fonction est particulièrement utile lorsque l'écran est installé plus haut que le niveau des yeux et doit être orienté vers l'utilisateur.

    Une fois installé, le système de déplacement latéral sans centre de Chief permet de faire glisser l'écran jusqu'à environ 264 mm (10,4 po) à gauche ou à droite sur la plaque murale afin de le centrer précisément au-dessus des montants, des prises ou d'un élément architectural, sans avoir à repositionner la plaque murale elle-même. La zone de contrôle offre environ 25 mm (1 po) de réglage indépendant en hauteur et en niveau après la fixation au mur, et le système de verrouillage ClickConnect permet de fixer l'écran à la plaque murale sans outil, puis de le détacher pour la maintenance. Des embouts de gestion des câbles permettent de maintenir les câbles d'alimentation et de signal bien rangés derrière l'écran.

    La gamme Fusion Tilt couvre un large éventail de besoins, chaque modèle prenant en charge des écrans de 24 à 100 pouces (610 à 2540 mm) et supportant un poids de 34 à 113,4 kg (75 à 250 lb) selon la taille choisie. La compatibilité VESA s'étend de 75 x 75 mm pour les plus petits modèles à 1070 x 600 mm pour les plus grands, et le support peut être installé sur des montants espacés de 40 à 81 cm (16 à 32 pouces) ou de 61 à 107 cm (24 à 42 pouces). Les options d'orientation incluent des modèles paysage uniquement et paysage/portrait.

    Cette gamme est certifiée UL et conforme à la TAA, et plusieurs modèles bénéficient d'une pré-approbation OSHPD, indispensable pour les installations de santé et les zones sismiques en Californie. Elle convient notamment aux salles de réunion et aux espaces de travail collaboratifs en entreprise, aux salles de classe, aux établissements de santé, aux commerces et à l'affichage numérique en général – en bref, à toute installation murale nécessitant une inclinaison vers le bas, en direction du spectateur.

    Spécification
    • Supports displays from approximately 24 to 100 in (610–2540 mm) with weight capacities from roughly 75 to 250 lb (34–113.4 kg) depending on model size. Tilt range is approximately +2°/-12° to +5°/-12°. Centerless lateral shift of up to 264 mm (10.4 in) and ControlZone leveling of up to 25 mm (1 in). VESA compatibility 75 x 75 mm to 1070 x 600 mm. UL Listed, TAA compliant, with OSHPD pre-approval available on select models.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fusion-tilt-mounts
    • Famille de produitsFusion Wall Mounts
    • Groupe de produitsTilt Wall Mounts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels