Publier vos produits
Chief Tempo™ Flat Panel Wall Mount System
Chief Tempo™ Flat Panel Wall Mount System
Chief Tempo™ Flat Panel Wall Mount System
Chief Tempo™ Flat Panel Wall Mount System
    Legrand-AV

    Chief Tempo™ Flat Panel Wall Mount System

    Traduit par Google,

    Le système de fixation murale pour écran plat Chief Tempo™ est une plateforme de montage configurable conçue pour accélérer l'installation audiovisuelle professionnelle tout en offrant à l'installateur un espace de rangement pour les composants situés derrière l'écran. Le système de base permet une inclinaison de 10° réglable par incréments de 2,5° et une mise à niveau après installation jusqu'à 25 mm (1 pouce), ainsi qu'un système de décalage latéral et une interface extensible permettant de centrer l'écran sur la plaque murale après sa fixation, évitant ainsi un positionnement parfait de cette dernière dès le départ.

    L'un des atouts majeurs du système Tempo réside dans sa capacité de rangement intégrée : le support de base est livré avec deux plaques de rangement Lever Lock™ de 38 x 25 cm, et la plaque murale offre un espace suffisant pour en ajouter d'autres si nécessaire. Ainsi, un lecteur multimédia, un système de présentation sans fil ou un amplificateur peuvent être dissimulés derrière l'écran plutôt que posés sur une étagère à proximité. Tous les réglages de hauteur, d'inclinaison et de translation s'effectuent sans outil une fois le support fixé au mur, et le système de gestion des câbles intégré permet de dissimuler proprement les câbles d'alimentation et de signal derrière l'écran.

    Le boîtier AS3LD de base mesure environ 1068 x 502 x 50 mm et pèse environ 16,4 kg. Il supporte une charge maximale de 90,7 kg (200 lb) pour les écrans de 49 à 86 pouces et est compatible VESA jusqu'à environ 970 x 450 mm. Un modèle dédié au format portrait (AS3PL) et un kit d'accessoires PDU (AS3LDP7) permettent d'étendre ce système aux installations verticales et aux besoins de distribution électrique. Certifié UL, ce système est conforme aux normes d'accessibilité (ADA) lorsqu'il est associé à des écrans de moins de 5 cm (2 pouces) d'épaisseur.

    Les supports muraux Tempo sont conçus spécifiquement pour les intégrateurs audiovisuels commerciaux qui ont besoin d'une installation murale rapide et reproductible avec rangement intégré pour l'équipement : salles de conférence et de réunion d'entreprise, salles de classe et affichage numérique commercial général où le fait de dissimuler un lecteur multimédia ou un processeur de contrôle derrière l'écran simplifie l'installation finale.

    Spécification
    • Base hardware (AS3LD) measures approximately 1068 x 502 x 50 mm and weighs approximately 16.4 kg. Supports displays of approximately 49–86 in with a weight capacity of up to 200 lb (90.7 kg) and VESA compatibility up to approximately 970 x 450 mm. Provides 10° of tilt in 2.5° increments, up to 1 in (25 mm) of post-install leveling, and ships with two 15 x 10 in Lever Lock™ storage plates. UL certified; ADA-compliant configurations available with displays under 2 in deep. Primary material: steel.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tempo-wall-mounts
    • Famille de produitsTempo Wall Mounts
    • Groupe de produitsWall Support System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)502
    • Largeur (mm)1068
    • Profondeur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Kg)16.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels