Publier vos produits
Chief Tempo™ Flat Panel In-Wall Mount System
Chief Tempo™ Flat Panel In-Wall Mount System
Chief Tempo™ Flat Panel In-Wall Mount System
Chief Tempo™ Flat Panel In-Wall Mount System
    Legrand-AV

    Chief Tempo™ Flat Panel In-Wall Mount System

    Traduit par Google,

    Le système de montage mural encastrable pour écran plat Chief Tempo™ intègre le support d'écran et son compartiment de rangement directement dans la cloison, contrairement aux systèmes utilisant une plaque et un boîtier de rangement externes. Le boîtier en acier mesure environ 762 x 457 x 457 mm (30 x 18 x 18 pouces) et est conçu pour s'installer entre les montants muraux standard. Il peut supporter un poids d'écran allant jusqu'à 113,4 kg (250 lb) sur des montants en acier de calibre 20, ou jusqu'à 90,7 kg (200 lb) sur des montants de calibre 25. Il est conçu pour des plaques de plâtre d'une épaisseur d'environ 1,3 à 3,2 cm (0,5 à 1,25 pouce) et prend en charge des écrans jusqu'à environ 165 cm (65 pouces).

    À l'intérieur du boîtier, deux plaques de rangement Lever Lock™ de 38 x 25,4 cm offrent un dégagement d'environ 1U et une capacité de charge d'environ 9 kg chacune pour les composants audiovisuels. Le système prend en charge les orientations paysage et portrait. Un système de décalage latéral permet de centrer l'écran après l'installation, et une extension de service jusqu'à 27 cm permet à un technicien de tirer l'écran vers l'avant hors de la cavité murale pour accéder au câblage et aux composants rangés sans avoir à le retirer complètement. Des ouvertures de 1,3 cm, 3,2 cm et 3,8 cm sont prévues sur tous les côtés du boîtier, y compris la face murale, pour faciliter le passage des câbles et des conduits. Des ouvertures pour boîtes électriques simples sont intégrées en haut et en bas pour l'alimentation.

    Le poids annoncé du boîtier et de son support est d'environ 35,4 kg (78 lb), et le système est conforme à la norme TAA. Chief présente ce système comme étant pré-conçu pour une installation rapide, un câblage optimisé et un rangement discret des composants directement derrière l'écran, plutôt que dans un boîtier apparent.

    Étant donné que l'ensemble du support, du rangement et du système de passage des câbles est intégré au mur plutôt que d'en faire saillie, le système de montage mural Tempo est généralement préconisé lorsqu'une installation d'affichage parfaitement encastrée et architecturalement propre est requise — halls d'entreprise, salles de conférence et autres espaces commerciaux où un boîtier de rangement monté en surface n'est pas acceptable.

    Spécification
    • Enclosure measures approximately 762 x 457 x 457 mm (30 x 18 x 18 in) and weighs approximately 35.4 kg (78 lb). Supports displays up to approximately 65 in with a weight capacity of up to 250 lb (113.4 kg) on 20-gauge steel studs or 200 lb (90.7 kg) on 25-gauge studs. VESA compatibility 200 x 100 mm to 1500 x 450 mm. Includes two 15 x 10 in Lever Lock™ storage plates and up to 10.65 in of service extension. TAA compliant. Primary material: steel.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tempo-in-wall-mounts
    • Famille de produitsTempo In-Wall Mounts
    • Groupe de produitsIn-Wall Mount System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)457
    • Largeur (mm)762
    • Profondeur (mm)457
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Kg)35.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels