Publier vos produits
Chief Tempo™ Flat Panel In-Wall Single-Box Mount System
Legrand-AV

Chief Tempo™ Flat Panel In-Wall Single-Box Mount System

Traduit par Google,

Le système de montage mural monobloc pour écran plat Chief Tempo™ est le dernier-né de la gamme Tempo. Il intègre le support d'écran, le rangement des équipements et l'accès pour la maintenance dans un seul boîtier, contrairement au système Tempo standard composé de plusieurs boîtiers. Lancé en 2026, il est conçu pour s'adapter aux montants standard espacés de 40,6 cm (16 pouces) sans nécessiter de découpe, simplifiant ainsi le travail préparatoire des charpentiers et des électriciens avant l'installation audiovisuelle.

Le système suit un processus d'installation en deux étapes, conforme aux méthodes de construction commerciales classiques : le boîtier est fixé aux montants dès le début du chantier, avant la pose des plaques de plâtre, puis l'écran est installé et mis en service ultérieurement, une fois les finitions terminées. Cela permet aux équipes électricité et audiovisuelle de travailler indépendamment les unes des autres. Une fois l'écran installé, le support permet des corrections de niveau, d'aplomb et de décalage latéral. De plus, comme pour les autres produits de la gamme Tempo, une extension de service jusqu'à 27 cm (10,65 pouces) permet à un technicien de tirer l'écran vers l'avant pour accéder au câblage ou aux composants intégrés, sans avoir à le démonter complètement.

À l'intérieur du boîtier unique, les panneaux de rangement Lever Lock™ permettent de fixer un lecteur multimédia ou un composant basse tension similaire. Des ouvertures prédécoupées sur tous les côtés du boîtier facilitent le passage des conduits et des câbles en fonction de la configuration du site. Ce système est homologué UL 2442 pour une installation sur ossature métallique ou bois. Les dimensions complètes, le poids et la capacité de charge n'étaient pas encore disponibles sur le site du fabricant au moment de la création de cette page, la gamme de produits ayant été lancée quelques jours auparavant. Cette page sera mise à jour dès la publication des spécifications complètes.

Chief positionne le système Single-Box pour les écrans de petite à moyenne taille en orientation paysage ou portrait, ciblant particulièrement les projets de construction commerciaux et d'enseignement supérieur où la simplification de l'installation AV murale en un seul boîtier — installé en une seule passe de travaux — réduit la coordination entre les équipes de charpente, d'électricité et d'AV.

Spécification
  • Designed for small-to-medium displays in landscape or portrait orientation. Fits standard 16 in on-center stud framing without cutting studs. Provides up to 10.65 in of service extension and post-installation leveling, plumb, and lateral-shift correction. UL 2442 Listed for both metal and wood stud construction. Introduced in 2026; full dimensional and weight-capacity specifications had not yet been published by the manufacturer at the time of this listing.

Spécifications techniques
  • Réference unique.tempo-in-wall-single-box-mounts
  • Famille de produitsTempo In-Wall Mounts
  • Groupe de produitsIn-Wall Single-Box Mount System
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels