Publier vos produits
Chief Thinstall™ Swing Arm Display Mount
Chief Thinstall™ Swing Arm Display Mount
Chief Thinstall™ Swing Arm Display Mount
    Legrand-AV

    Chief Thinstall™ Swing Arm Display Mount

    Traduit par Google,

    Le support mural à bras articulé Chief Thinstall™ est un support entièrement mobile conçu autour d'une plaque de base ultra-mince qui se replie contre le mur pour un profil très bas lorsque l'écran est plaqué au sol. Son bras articulé permet de déployer l'écran pour l'orienter vers l'avant, l'incliner ou le faire pivoter latéralement afin de faciliter la visualisation ou la maintenance. La gamme comprend sept modèles : TS110SU, TS118SU, TS218SU, TS318SU, TS318TU, TS325TU et TS525TU. Ces supports sont compatibles avec des écrans de 10 à 58 pouces environ et supportent un poids maximal de 15,9 à 56,7 kg (35 à 125 lb) selon le modèle.

    L'extension complète du bras atteint environ 635 mm (25 pouces) sur les plus grands modèles, permettant d'éloigner l'écran du mur pour un meilleur angle de vision ou pour accéder à l'espace situé derrière. Le système de déplacement latéral sans centre de Chief offre un repositionnement latéral d'environ 406 mm (16 pouces) après installation, la zone de contrôle ControlZone permet un réglage en hauteur d'environ 25 mm (1 pouce) après installation, et le mécanisme d'inclinaison Centris offre un contrôle précis de l'inclinaison jusqu'à -12° ou -15° selon le modèle. La gestion des câbles est intégrée et sans outil, et le système de verrouillage Glide Lock permet de fixer et de retirer l'écran du bras sans outil.

    La compatibilité VESA s'étend de 200 x 200 mm pour les plus petits modèles (TS110SU/TS118SU) à 800 x 400 mm pour le plus grand (TS525TU). Cette gamme est certifiée UL et les modèles TS318TU, TS325TU et TS525TU bénéficient d'une pré-approbation OSHPD pour les installations californiennes dans le secteur de la santé et les zones sensibles aux séismes. Les boîtiers d'encastrement optionnels TA500, TA501 et TA502 permettent de dissimuler le bras articulé dans la cloison pour une installation quasi affleurante lorsque le bras est replié. Enfin, une gamme d'étagères accessoires TA100/200/300/350/410 offre des points de fixation supplémentaires pour les composants, caméras, haut-parleurs et autres équipements en orientation verticale.

    La combinaison d'un profil mince une fois replié et d'une grande portée une fois déployé fait de la gamme Thinstall Swing Arm un choix courant pour les équipements audiovisuels d'entreprise, les salles de réunion et de conférence, les configurations de vidéoconférence, les espaces éducatifs et les installations de cinéma maison où l'écran doit être placé près du mur la plupart du temps, mais peut tout de même être tiré et repositionné pour utilisation ou maintenance.

    Spécification
    • Family of seven models (TS110SU, TS118SU, TS218SU, TS318SU, TS318TU, TS325TU, TS525TU) covering displays from approximately 10 to 58 in with weight capacities of roughly 35 to 125 lb (15.9–56.7 kg). Full extension up to approximately 25 in (635 mm); Centerless lateral shift up to approximately 16 in (406 mm); Centris tilt to -12°/-15°. VESA compatibility 200 x 200 mm to 800 x 400 mm. UL Listed; OSHPD pre-approval available on TS318TU, TS325TU, and TS525TU. Primary material: steel.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.thinstall-swing-arm-mounts
    • Famille de produitsThinstall Wall Mounts
    • Groupe de produitsSwing Arm Mounts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels